17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

通常単価(税別)
17,90225,699
税込単価
19,69228,269
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。・床を汚さないノーカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター材質
    静音ノーカーボングレーゴム
  • 荷台材質
    PP(ポリプロピレン)
  • ハンドル材質
    スチール
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】

  • ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。
  • ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。
  • 床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。

【仕様】

  • 材質:荷台/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール、 キャスター/静音ノーカーボングレーゴム
  • 重量:12kg
  • キャスター径:φ100mm
  • 耐荷重(kg):150
  • サイズ(mm):745×455×905
  • 静音タイプ

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • キャスター径(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

サイズ

(mm)

重量

(g)

キャスター径

(mm)

メーカー商品名

型番

内容量

最小発注数量
150
725×455×850
12000
φ100
ハンドブレーキ付き台車PHB-150GS
PHB‐150GS
1台
1個
300
950×600×905
17000
φ130
ハンドブレーキ付き台車PHB-300GS
PHB‐300GS
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,902
( 19,692 )
1日目
25,699
( 28,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。
・床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。
・荷台には滑り止めゴム付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドブレーキ付き台車 静音タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ
環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
メーカーアズワン金沢車輛金沢車輛金沢車輛ミスミ金沢車輛
通常価格17,902-15,797 -8,8639,69616,42910,776
通常出荷日1日目3日目3日目3日目1日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター材質静音ノーカーボングレーゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング