17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枠付きステンレスワゴン(組み立て式)

枠付きステンレスワゴン(組み立て式)

通常単価(税別)
19,60034,600
税込単価
21,56038,060
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

組み立て式のワゴン【特長】・耐薬性、防錆性、耐久性に優れています。・止めネジが角型なので揺れが少ないで...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    809
  • シルバー
  • 詳細タイプ
    組み立て式
  • 耐荷重 (kg/段)
    20
  • 棚板取付ピッチ (mm)
    50
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • キャスター
    φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 3-1556-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1556-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1556-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1556-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

枠付きステンレスワゴン レギュラーの外観(写真は3段タイプ)

枠付きステンレスワゴン レギュラーの外観(写真は3段タイプ)

品番商品名型番サイズ(幅×奥行×高さ)
3-1556-01枠付きステンレスワゴン レギュラー 2段 460×310×809mm枠付きレギュラー2段460×310×809mm (組立)
3-1556-02枠付きステンレスワゴン レギュラー 3段 460×310×809mm枠付きレギュラー3段460×310×809mm (組立)
3-1556-03枠付きステンレスワゴン ラージ 2段 610×410×809mm枠付きラージ2段610×410×809mm (組立)
3-1556-04枠付きステンレスワゴン ラージ 3段 610×410×809mm枠付きラージ3段610×410×809mm (組立)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、組み立て式ワゴンを設計し製作致しました。
日々改良に心がけて努力しております。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 段数(段)

  • 有効作業寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

段数

(段)

有効作業寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

(kg)

内容量

最小発注数量
460
310
2
447×297
枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ2段
枠付きレギュラー2段
5.5
1台
1個
460
310
3
447×297
枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ3段
枠付きレギュラー3段
7
1台
1個
610
410
2
597×397
枠付きステンレスワゴン枠付きラージ2段
枠付きラージ2段
7.5
1台
1個
610
410
3
597×397
枠付きステンレスワゴン枠付きラージ3段
枠付きラージ3段
9.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
1日目
25,600
( 28,160 )
1日目
26,000
( 28,600 )
1日目
34,600
( 38,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

組み立て式のワゴン
【特長】
・耐薬性、防錆性、耐久性に優れています。
・止めネジが角型なので揺れが少ないです。
・材質ステンレス430。
・耐荷重20kg
・枠が付いてる為、物が落下しにくいです。
・キャスターは対角ストッパー付きなのでロックができます。
【用途】
・物の運搬、保管等に最適。

ご注意

  • 3-1556-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1556-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1556-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1556-04の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠付きステンレスワゴン(組み立て式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立手順のポイントはありますか?
A
天板から付けると組立時に最適です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠付きステンレスワゴン(組み立て式)
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
すきまブックワゴン
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板
メーカーアズワンアズワンアズワントクヤマトクヤマサカエ
通常価格19,600-52,200 -64,34294,97792,83313,781 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目3日目
高さ(mm)8098091500960160050
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
詳細タイプ組み立て式組み立て式----
耐荷重(kg/段)205015---
棚板取付ピッチ(mm)5050----
よく一緒に購入される商品

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング