17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

テプラPROテープ(耐熱タイプ)

通常単価(税別)
1,5902,240
税込単価
1,7492,464
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・テプラPROテープ(耐熱タイプ)です。・高熱環境(200℃・10時間)に耐えるラベルです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

テープ幅(カートリッジ)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
9
テプラPROテープSN9K
SN9K
1本
1個
12
テプラPROテープSN12K
SN12K
1本
1個
18
テプラPROテープSN18K
SN18K
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
9日目
1,590
( 1,749 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テプラPROテープ(耐熱タイプ)です。
・高熱環境(200℃・10時間)に耐えるラベルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テプラPROテープ(耐熱タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
温度耐久どうのこうのよりもっと大事なことがー!
4
満足度:4.0
普通のテプラ8m巻に対しこちらの商品2m巻の商品になります。 大事です。2m巻です!! パートさんが通常テプラのような感...もっと読む
0人が参考にしています。
バーイン装置のラベル表示
4
満足度:4.0
耐熱品の購入は初めてですが問題なく使用できています。 シールの接着具合も良いです。 長期使用での耐久性は今後の様子見です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テプラPROテープ(耐熱タイプ)
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
メーカーアズワンエーワンBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,590-760 -7,4287,42813,02410,000
通常出荷日1日目〜1日目〜9日目4日目1日目14日目
商品タイプカートリッジオプションカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
テープ長さ(m)2-----
仕様カートリッジ:耐熱タイプ-----
印字色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング