17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット(クラスⅡ B2 100%排気) 3-1422-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット(クラスⅡ B2 100%排気)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-1422-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・NSF要件を満たす、幅730mmの省スペースタイプです。
・DCモーター採用で省エネルギーです。
・架台を外して卓上設置も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
クラスII B2 100%排気
外寸法(mm)
730×810×2110
重量(kg)
190
商品名
ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット(クラスⅡ B2 100%排気)
メーカー型番
BB2-2S7
フィルター
ULPA
ワークエリア寸法(mm)
610×580×660
電源
AC100V 50/60Hz
集塵効率
0.30μm粒子を99.9999%以上
平均吹出風速
0.30m/s
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト