17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃液容器保管庫(UT-Lab.)

廃液容器保管庫(UT-Lab.)

通常単価(税別)
48,04995,898
税込単価
52,854105,488
通常出荷日:1日目

廃液回収容器を安全に保管できる廃液容器保管庫【特長】・実験台下などに収納することができます。・廃液ロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スチール製薬品庫
  • 材質
    本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート:PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ:ステンレス(SUS304)
  • 脚注
    ※ポリタンクは付属しておりません。別途、廃液回収容器(5-037-03)をお買い求めください。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

廃液回収容器を安全に保管できる廃液容器保管庫

WF-1の外観写真  1〜4本のポリタンクを保管でき、実験台下などに収納可能。 廃液ロートにフタが付いているため、異臭の拡散を防止できる。窓付きの扉なので、廃液の貯留量の確認も容易。 ポリタンクは別売り。

WF-1の外観写真

1〜4本のポリタンクを保管でき、実験台下などに収納可能。
廃液ロートにフタが付いているため、異臭の拡散を防止できる。窓付きの扉なので、廃液の貯留量の確認も容易。
ポリタンクは別売り。

WF-4の外観写真  ・材質(本体) スチール(メラミン樹脂焼付塗装) ・材質(廃液ロート)PP(ポリプロピレン) ・材質(廃液ロートフタ) ステンレス(SUS304)

WF-4の外観写真

・材質(本体) スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
・材質(廃液ロート)PP(ポリプロピレン)
・材質(廃液ロートフタ) ステンレス(SUS304)。

製品仕様

WF-1

  • サイズ 240×425×600mm
  • ポリタンク収納数 1本

WF-2

  • サイズ 480×425×600mm
  • ポリタンク収納数 2本

WF-4

  • サイズ 960×425×600mm
  • ポリタンク収納数 4本
品番型番サイズ(mm)ポリタンク収納数
2-712-01WF-1240×425×6001本
2-712-02WF-2480×425×6002本
2-712-03WF-4960×425×6004本

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

収納本数

内容量

最小発注数量
240×425×600
廃液容器保管庫WF-1
WF-1
ポリタンク収納数:1本
1台
1個
480×425×600
廃液容器保管庫WF-2
WF-2
ポリタンク収納数:2本
1台
1個
960×425×600
廃液容器保管庫WF-4
WF-4
ポリタンク収納数:4本
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,049
( 52,854 )
1日目
72,750
( 80,025 )
1日目
95,898
( 105,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

廃液回収容器を安全に保管できる廃液容器保管庫
【特長】
・実験台下などに収納することができます。
・廃液ロートにはフタが付いていますので、異臭の拡散を防止します。
・扉には窓が付いていますので、廃液の貯留量を確認することができます。
・1~4本のポリタンクを収納します。
・本体はメラミン樹脂焼付塗装のスチール製です。
・廃液ロートはステンレス製のフタが付いたPP(ポリプロピレン)製です。
【用途】
・研究開発など

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廃液容器保管庫(UT-Lab.)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
PVC薬品庫
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
セフティキャビネット 3段引出し型
薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製
薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格48,049-61,23092,474 -147,791 -59,363 -84,875 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスチール製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫スチール製薬品庫ステンレス製薬品庫
材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート:PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ:ステンレス(SUS304)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)ステンレス(SUS304)スチール(メラミン焼付塗装) 本体:ステンレス(SUS430)、レール:スチール
脚注※ポリタンクは付属しておりません。別途、廃液回収容器(5-037-03)をお買い求めください。扉のヒンジ部や鍵等一部に金属部品を使用しています。鍵及び連結金具は金属製です。上段での使用はできません。--
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング