ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス収納庫 900×500×900mm・900×500×1800mm |
|
アズワン 耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース |
|
アズワン 耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー |
|
アズワン 耐薬保管庫 N-R・OWシリーズ |
【特長】・機能的でスタイリッシュなキャビネットです。・トールマルチタイプは棚の中央でたたむ事ができます...
詳細を確認【特長】
・機能的でスタイリッシュなキャビネットです。
・トールマルチタイプは棚の中央でたたむ事ができます。
・すべてポリプロピレン製ですので耐薬性に優れています。
・扉に鍵取り付け用穴付きです(鍵は別売です)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐薬保管庫 N-R・OWシリーズ
0通常価格(税別):29,458円~

コクゴ
試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
0通常価格(税別):22,000円

アズワン
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
0通常価格(税別):6,754円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付)
0通常価格(税別):38,586円~

アズワン
ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)
0通常価格(税別):65,232円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引出し付・半面棚板付)
0通常価格(税別):47,546円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~