17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

通常単価(税別)
62,18583,747
税込単価
68,40492,122
通常出荷日:1日目

【特長】・ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。・実験台下(H655mm以上)に収納することがで...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

重量

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

キャスター

試薬瓶収納本数

(本)

内容量

最小発注数量
251×500×652
21.7
薬品保管ユニットSP1-UTC
SP1-UTC
φ50mm、手前側2輪ストッパー付き(引出下のみφ38mm)
500mL×16本
1台
1個
450×500×652
32
薬品保管ユニットSPT-UTC
SPT-UTC
φ50mm、手前側2輪ストッパー付き
500mL×16本(上段)、1L×9本(下段)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,185
( 68,404 )
1日目
83,747
( 92,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
・実験台下(H655mm以上)に収納することができます。
・キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。
・鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付
薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付
薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
エンビ保管ケース
ステンレス保管庫 ステンレス引戸
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格62,185-84,875 -59,363 -92,474 -178,917109,368 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプスチール製薬品庫ステンレス製薬品庫スチール製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫
鍵付鍵付鍵付鍵付鍵なし鍵付
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、レール:スチール本体:ステンレス(SUS430)、レール:スチールスチール(メラミン焼付塗装) PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)ステンレス(SUS430)
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング