17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボサーバーラック(ヘンペイ10ℓ用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラボサーバーラック(ヘンペイ10ℓ用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-675-01

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

収納と作業効率の両立。キャビネットとスタンドのハイブリットモデル。
【特長】
・サーバー棚はスライド式ですので出し入れが容易に行えます。
・鍵及び固定具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。
・保管庫としてだけでなく、使いやすい高さでサーバーとして利用できます。
・最下段は収納棚ですので、予備タンクを格納できます。
・標準装備の通気口に排気ダクトが取り付け可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スチール製薬品庫
鍵付
詳細タイプ
ヘンペイ10L用
サイズ(mm)
350×600×960
重量(kg)
38
メーカー商品名
サーバーラックLSR-W-H101列1段
メーカー型番
LSR-W-H10 1列1段
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
付属品
壁面固定金具・床固定金具・横連結用金具
構造
最下段収納棚固定・サーバーラック棚稼働方式
収納本数
上段:1、下段:1
片開き、シリンダー錠付き

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト