17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創アラミド手袋(インナー)

通常単価(税別)
576
税込単価
634
通常出荷日:1日目

耐切創アラミド手袋(インナー)【特長】耐切創性に優れたインナー手袋です。【材質】アラミド繊維100%

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    13
  • 全長 (mm)
    約230
  • サイズ詳細 (mm)
    中指長:約80
  • 材質
    アラミド繊維100%
  • メーカー商品名
    耐切創アラミド手袋 インナー フリー
  • 内容量
    1双

型番:

3-1822-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1822-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
フリー
ゲージ
13
全長(mm)
約230
サイズ詳細(mm)
中指長:約80
材質
アラミド繊維100%
メーカー商品名
耐切創アラミド手袋 インナー フリー
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1822-01

内容量

最小発注数量
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576
( 634 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐切創アラミド手袋(インナー)
【特長】
耐切創性に優れたインナー手袋です。
【材質】アラミド繊維100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創アラミド手袋(インナー)の型番3-1822-01のページです。 型番3-1822-01に関する仕様情報を記載しております。
耐切創アラミド手袋(インナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創アラミド手袋(インナー)
アラミド手袋(10ゲージ)
アラミド手袋(7ゲージ)
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋(10ゲージ)
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全アトム(安全・保護用品)
通常価格5761,1951,0881,293 -961857
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプインナータイプアラミドアラミドその他その他軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーS
ゲージ1310771015
全長(mm)約230-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト