ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

    通常単価(税別)
    20,726
    税込単価
    22,799
    通常出荷日:1日目

    【特長】・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。・省スペースに置けるスリムタイプで...

    詳細を確認

    型番:

    1-5314-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-5314-13の仕様・寸法情報

    商品区分
    直流電源
    出力電圧(直流)(V)
    0~20
    出力電流(直流)(A)
    0~5.0
    寸法(W×D×H)(mm)
    95×150×235
    本体質量(g)
    3700
    メーカー型番
    AD-8722D
    電源
    AC 100V
    付属品
    電源ケーブル、出力ケーブル

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5314-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,726
    ( 22,799 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。
    ・省スペースに置けるスリムタイプですので場所を取りません。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20Vの型番1-5314-13のページです。 型番1-5314-13に関する仕様情報を記載しております。
    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
    直流安定化電源 AD-8722D
    AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2
    直流安定化電源 AD-8735D
    直流安定化電源 AD-8724D
    直流安定化電源 AD-8723D
    メーカーアズワンエー・アンド・デイエスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格20,72619,701 -21,15037,898 -16,521 -12,985 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品区分直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
    出力電圧(直流)(V)0~200~200~20.00~300~300~30
    出力電流(直流)(A)0~5.00~50~5.00~30~2.50~1.5
    寸法(W×D×H)(mm)95×150×235-----
    本体質量(g)3700-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング