17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直流安定化電源 AP-1803~3005 出力電圧 0~30V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直流安定化電源 AP-1803~3005 出力電圧 0~30V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-143-01

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電気機械器具の実験、検査で電気回路を調べる際に、大きさの違う電圧を取り出すことができます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
直流電源
出力電圧(直流)(V)
0~18
出力電流(直流)(A)
0~3
寸法(W×D×H)(mm)
130×260×150
本体質量(g)
4100
メーカー型番
AP-1803
電源
AC 100V
付属品
電源ケーブル、出力用コード、取扱説明書

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト