17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム張り作業手袋

通常単価(税別)
214
税込単価
235
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小指の付け根をダウンさせた構造のため、フィット感に優れています。・EN388耐磨耗強度レベル...

詳細を確認

型番:

3-1743-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1743-01の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ゴム張り
サイズ
M
全長(mm)
約235
サイズ詳細(mm)
中指長:約75
仕様詳細
滑り止め加工
材質
綿・ポリエステル、樹脂部/天然ゴム
掌周り(mm)
約200
内容量
1双

絞り込み条件

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • サイズ詳細(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
3-1743-01

サイズ

全長

(mm)

サイズ詳細

(mm)

掌周り

(mm)

内容量

最小発注数量
M
約235
中指長:約75
約200
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小指の付け根をダウンさせた構造のため、フィット感に優れています。
・EN388耐磨耗強度レベル4(8000回転)をクリアし、耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム張り作業手袋の型番3-1743-01のページです。 型番3-1743-01に関する仕様情報を記載しております。
ゴム張り作業手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム張り作業手袋
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)
ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130
作業用手袋 マッスル
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
メーカーアズワンアズワンアズワンミドリ安全三重化学工業おたふく手袋
通常価格214136 -140 -255 -297277 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め天然ゴム天然ゴム天然ゴム
仕様ゴム張り背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
仕様詳細滑り止め加工-----
材質綿・ポリエステル、樹脂部/天然ゴムポリエステル100%、樹脂部/天然ゴムポリエステル100%、樹脂部/ニトリルゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト