17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
M
230
ニトリル背抜き手袋 13ゲージ M
1双
1個
L
240
ニトリル背抜き手袋 13ゲージ L
1双
1個
LL
250
ニトリル背抜き手袋 13ゲージ LL
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
1日目
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)
【特長】
耐油性に優れています。
【材質】ポリエステル100%、樹脂部/ニトリルゴム

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • ニトリル背抜き手袋 A-32 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
部品の運搬や設置の際に使用しています
4
満足度:4.0
この手袋は部品の運搬や設置の際など普段の作業の中で日常的に使用しています。耐油性の商品なので、油が付く作業にも使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
農作業用
3
満足度:3.0
農作業で使用。耐水性は高いと思うが伸縮性が殆ど無くて蒸れるので、ちょっと使いづらい。あまり細かい作業には向かないと思う。
0人が参考にしています。
金属加工時
3
満足度:3.0
ニトリルゴムが厚塗りな感じであまり細かい作業には向かないタイプのものでした。値段は安いのは良いですが。
0人が参考にしています。
農作業
4
満足度:4.0
草取りなどの農作業で使用した。値段の割に使えるので悪くないと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)
PUフィット手袋 15ゲージ
ニトリル背抜き手袋MF
ニトリル背抜き手袋 CUSTOM
PUフィット手袋 15ゲージ 3双組
メーカーアズワンアズワンミスミトラスコ中山勝星産業ミスミ
通常価格140-136 -3,108 -3323645,181 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めニトリルゴムすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131315131315
材質ポリエステル100%、樹脂部/ニトリルゴムポリエステル100%、樹脂部/天然ゴム----
よく一緒に購入される商品

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング