17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトイオナイザー 1-3904-01
  • SF-40A
  • クランプ

コンパクトイオナイザー

通常単価(税別)
62,369
税込単価
68,606
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-3904-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

名刺サイズでコンパクト 前面カバーの取り外しで電極の清掃も容易なイオナイザー

台座の磁石で固定可能。

台座の磁石で固定可能。

前後に首振り、水平方向に360°回転し、設置場所を選ばない。

前後に首振り、水平方向に360°回転し、設置場所を選ばない。

コンパクトイオナイザーのラインナップ

品番型番サイズ(mm)備考/JANコード
1-3904-01SF-40A47.6×36×69.44580110244120
1-9410-02EAC-24V1AACアダプター4562108510097

注意・禁止事項

  • 近くに引火性・爆発性の固体・液体・気体のないところでご使用ください。
  • 直射日光のあたるところ、紫外線のあたるところには設置しないでください。
  • 安全にお使い頂く為に、商品の近くに金属類やワイヤーなどを置かないでください。
  • 本品に水、油、埃などを近づけないでください。また、室温40℃以下、湿度65%以下の環境でご使用ください。
  • 子供の手の届かないところに設置してください。

使用上の注意

  • 改造および分解はしないでください。
  • 高電圧に注意し、運転中にファンの出入口に異物を近づけないでください。
  • 製品を清掃する為に化学薬品や洗浄剤を使わないでください。
  • 静電気除去以外の目的で使用しないでください。
  • 作業中は製品から安全距離を保ってください。また、ブロアーからの空気を長時間吸引しないでください。
  • 本体をしっかりと照射物に向けて固定し、運転中に外れないようにしてください。

1-3904-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
メーカー商品名
APDITコンパクトイオナイザー
メーカー型式
SF-40A
サイズ
47.6×36×69.4mm
除電方式
交流高周波コロナ放電式
電源(V)
DC24V 0.15A 50/60Hz
風量(m3/min)
0.27(最大)
オゾン発生量
0.05ppm以下
クランプ長(mm)
-
仕様
イオンバランス:±10V、最大風量:0.27kL/分(最大)、オゾン発生量:0.05ppm以下
付属品
取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)
内容量
1台

絞り込み条件

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-3904-01

メーカー商品名

メーカー型式

サイズ

除電方式

電源

(V)

風量(m3/min)

オゾン発生量

クランプ長

(mm)

仕様

付属品

内容量

最小発注数量
APDITコンパクトイオナイザー
SF-40A
47.6×36×69.4mm
交流高周波コロナ放電式
DC24V 0.15A 50/60Hz
0.27(最大)
0.05ppm以下
-
イオンバランス:±10V、最大風量:0.27kL/分(最大)、オゾン発生量:0.05ppm以下
取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,369
( 68,606 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
・台座底面の磁石で壁面などに固定する事が可能ができます。
・除電方式に交流高周波コロナ放電式を採用します。
・前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
・名刺サイズのコンパクトタイプです。
【用途】
・設備の除電

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトイオナイザーの型番1-3904-01のページです。 型番1-3904-01に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトイオナイザーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
産業機器内のファンとして使用
3
満足度:3.0
装置内の局所に風を当てるために購入した。 重量は軽いため装置内の板金に括り付けるように使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトイオナイザー
ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア
静電気除去ユニット 針電極
クリーンルーム用 取るミング
ハンドヘルドパーティクルカウンター
ドライワイパー WI519シリーズ
メーカーアズワン東京硝子器械ベッセル三共空調東京硝子器械東京硝子器械
通常価格62,3691,900 -1,836668,796324,9574,100 -
通常出荷日在庫品1日目6日目〜5日目19日目6日目6日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング