17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補修パテ(Loctite)【1~2個入り】

通常単価(税別)
540859
税込単価
594945
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・練るだけで簡単に使うことができ、湿った面や水の中でも硬化します。・硬化後は穴あけ、ヤスリがけ...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 硬化時間
    15分
  • 特長
    硬化後の色:ライトグレー。ビニール手袋付き。Loctite。
  • 主成分
    エポキシ樹脂
  • 補足
    PE、PP、ふっ素樹脂、シリコン樹脂には接着できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー商品名

メーカー型番

最小発注数量
補修パテDEP-010 プチ
DEP-010プチ
1パック

2個入り

補修パテDHP-481
DHP-481
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
8日目
859
( 945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・練るだけで簡単に使うことができ、湿った面や水の中でも硬化します。
・硬化後は穴あけ、ヤスリがけ、塗装が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補修パテ(Loctite)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水回り部品
5
満足度:5.0
水回り部品の隙間埋めに使いました。 漏れなく埋めれたので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補修パテ(Loctite)
シリコンパテ
ロックタイト 多用途補修パテ
木材補修用 ボンド ウッドパテ
多用途補修パテ DEP-030
ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"
メーカーアズワンアズワンヘンケルコニシヘンケルヘンケル
通常価格540-19,6944946661,044897 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類簡易補修剤その他簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤
硬化時間15分-----
特長硬化後の色:ライトグレー。ビニール手袋付き。Loctite。手で混ぜるだけで約15分後に硬化します。加熱不要ですので、熱に弱いロウ型・木型・樹脂型・中空品等に使用できます。クランプや万力をはさむだけでもゴム型が作成でき、特別な設備を必要としません。----
主成分エポキシ樹脂-----
補足PE、PP、ふっ素樹脂、シリコン樹脂には接着できません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト