17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の編技術(特許取得)を用いたワイヤーとアラミド混合糸を使用し、ごわつきを低減しています・...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様詳細
    左右兼用、耐切創レベル:欧州規格EN388耐切創試験でレベル5(5段階)評価
  • 材質
    ケブラー®、ポリエステル、ステンレスワイヤー
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
S
215
耐切創手袋(ケミスターワイヤーフィット) No.521S
No.521S
1双
3個
M
235
耐切創手袋(ケミスターワイヤーフィット) No.521M
No.521M
1双
3個
L
240
耐切創手袋(ケミスターワイヤーフィット) No.521L
No.521L
1双
3個
XL
255
耐切創手袋(ケミスターワイヤーフィット) No.521XL
No.521XL
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の編技術(特許取得)を用いたワイヤーとアラミド混合糸を使用し、ごわつきを低減しています
・インナーとしても使用できる薄さ・フィット感がありながらも高い強度(耐切創レベル5)があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品製作時に着用
5
満足度:5.0
樹脂製品に金属プレートをはめ込む際に使用しています。今までは軍手を何枚も重ねて使ったり、手の平がイボのタイプを使ったりし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521
ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋
アズセーフ耐切創手袋
耐切創アラミド手袋(厚手)
アズツール耐切創サンディコート手袋
AP耐切創手袋(レベル3)
メーカーアズワンショーワグローブアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4501,268 -700 -663 -1,129729 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドアラミドその他アラミドニトリルゴムその他
仕様詳細左右兼用、耐切創レベル:欧州規格EN388耐切創試験でレベル5(5段階)評価-洗濯可 CEマーク取得品耐切創レベル4(規格EN388)耐切創レベル:5(規格EN388)耐切創レベル3(規格EN388)
材質ケブラー®、ポリエステル、ステンレスワイヤー-HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%アラミド繊維100%生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング/PU(ポリウレタン)
内容量1双-1双1双1双1双
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング