17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュア ロングラテックス手袋(全面エンボス)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アズピュア ロングラテックス手袋(全面エンボス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-1722-01

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・待望のロングタイプが登場!
・全長400mmのロングタイプ!
・伸縮性があり、手にフィットします。
・クリーンルーム内のメンテナンス作業などに使用できます。
・ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
材質
天然ゴム・ラテックス
厚み(mm)
約0.15(手の平)
仕様
パウダーフリー
全長(mm)
約400(16インチ)
メーカー商品名
アズピュア ロングラテックス手袋 ピュアパック 全面エンボス XL 100枚
メーカー型番
XL
材質詳細
天然ゴム
その他仕様
ダブルクロリネーション。左右兼用。クリーンルーム用2重包装。ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)。
内容量
1パック(100枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト