17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファクトギア手袋(エコノミー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファクトギア手袋(エコノミー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-1614-01

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高級ラテックスタイプです
・低価格でフィット性に優れています!

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
L
全長(mm)
約240
厚み(mm)
0.12
仕様詳細
エンボス加工無し、左右兼用、ASTM・FDA規格適合品
材質
ラテックス(パウダー付き)
メーカー商品名
ファクトギア手袋 エコノミー L 100枚
内容量
1箱(100枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト