17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじの隙間のような金属で囲まれた部分で、空気が遮断されると硬化します。・振動や衝撃での緩みを...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 使用温度範囲 (℃)
    -54~+150℃
  • 主成分
    変成メタクリレート
  • 内容量
    1本(10ml)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

詳細タイプ

内容量

固着時間

最小発注数量
スコッチウェルドTL42J
TL42J
中強度・中粘度
1本(10ml)
15分以下
2個
スコッチウェルドTL22J
TL22J
低強度・中粘度
1本(10ml)
30分
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじの隙間のような金属で囲まれた部分で、空気が遮断されると硬化します。
・振動や衝撃での緩みを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
バイクのナット緩み止め
5
満足度:5.0
割と短時間でガッチリ付きました。耐油性もありそうです。 空気に触れている部分も固まりました。
1人が参考にしています。
ボルト緩み止め
4
満足度:4.0
ボルトの緩みを防止するために塗りました。緩まないように防止できていると思います。
0人が参考にしています。
ねじの緩み止め
5
満足度:5.0
しっかり固定出来ました。 粘度も緩すぎずちょうど良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ
スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤
ネジすべり止め液
ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊
ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
メーカーアズワンスリーエムジャパンANEXコニシスリーボンドヘンケル
通常価格800710 -3206661,973 -2,639
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤その他ねじゆるみ止め剤-ねじゆるみ止め剤
使用温度範囲(℃)-54~+150℃-----
主成分変成メタクリレート-----
内容量1本(10ml)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト