17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド(ウルトラ多用途SU)

通常単価(税別)
610
税込単価
671
通常出荷日:8日目

【特長】・レギュラーは多用途、プレミアムソフトはプラスチック、プレミアムハードは硬い素材の接着に適して...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • 用途
    ウルトラ多用途SU
  • 主成分
    シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
  • 内容量
    1本(10ml)

型番:

2-9748-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9748-02の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
詳細タイプ
プレミアムソフト
仕様
硬化後の硬さ:やわらかめ
メーカー商品名
ボンド #05139
メーカー型番
#05139
用途
ウルトラ多用途SU
主成分
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
内容量
1本(10ml)
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9748-02

詳細タイプ

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
プレミアムソフト
硬化後の硬さ:やわらかめ
ボンド #05139
#05139
1本(10ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レギュラーは多用途、プレミアムソフトはプラスチック、プレミアムハードは硬い素材の接着に適しています。
・耐水性があり、屋外でも使用できます。
・硬化後は弾力性のあるゴム状になるので、衝撃を吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド(ウルトラ多用途SU)の型番2-9748-02のページです。 型番2-9748-02に関する仕様情報を記載しております。
ボンド(ウルトラ多用途SU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド(ウルトラ多用途SU)
ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml
ドータイト 常温乾燥タイプ
アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02
シリコーン接着剤 TSE3941
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
メーカーアズワンコニシアズワンアズワンアズワンコニシ
通常価格61073413,600 -27,0004,3622,428
通常出荷日8日目1日目1日目10日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ-その他接着剤接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明-その他その他-その他
用途ウルトラ多用途SU---電気器具・精密機器・電子部品の電気絶縁、防湿・防塵・防振に。金属・ガラス・プラスチック等の一般接着に。-
主成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形-PMMA(アクリル)導電フィラー/フレーク状・球状銀粉、希釈剤/トルエン。アルミナ--
内容量1本(10ml)-1本(20g)1本(1Kg)1本(150g)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト