17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化促進剤(ロックタイト)

通常単価(税別)
3,394
税込単価
3,733
通常出荷日:4日目

【特長】・硬化を速めたい時、確実に完全硬化をさせたい時、難接着材の表面を改質してより接着強度を上げたい...

詳細を確認

型番:

2-9084-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9084-01の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
グリーン
詳細タイプ
嫌気性用スプレー
仕様
希釈溶剤:アセトン
粘度
2mPa・s
メーカー商品名
硬化促進剤7649
メーカー型番
7649
特長
塗布後有効時間:30日以内。ロックタイト。
表面乾燥時間
目安(20℃):30~70秒
内容量
1本(4.5oz)

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • 粘度

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9084-01

詳細タイプ

仕様

粘度

メーカー商品名

メーカー型番

特長

表面乾燥時間

内容量

最小発注数量
グリーン
嫌気性用スプレー
希釈溶剤:アセトン
2mPa・s
硬化促進剤7649
7649
塗布後有効時間:30日以内。ロックタイト。
目安(20℃):30~70秒
1本(4.5oz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394
( 3,733 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化を速めたい時、確実に完全硬化をさせたい時、難接着材の表面を改質してより接着強度を上げたい時などに効果があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化促進剤(ロックタイト)の型番2-9084-01のページです。 型番2-9084-01に関する仕様情報を記載しております。
硬化促進剤(ロックタイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化促進剤(ロックタイト)
ロックタイト 硬化促進剤 7649
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)
アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)
瞬間接着剤促進剤 TB1796K
メーカーアズワンヘンケルヘンケルヘンケル東亜合成スリーボンド
通常価格3,3942,8123,9002,4381,867 -2,743
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング