17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャバラグリース

通常単価(税別)
3201,231
税込単価
3521,354
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・シリコーングリース:金属・プラスチック・ゴム等あらゆる素材に優れた潤滑性を発揮します。・フー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 耐水性

  • 耐熱性

  • 詳細タイプ

  • 使用温度範囲(℃)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

耐水性

耐熱性

詳細タイプ

使用温度範囲

(℃)

メーカー商品名

メーカー型番

主成分

内容量

最小発注数量
×
-
シリコーングリース・フック付き
-30~+200
ジャバラグリースF0792
F0792
シリコーンオイル
-
1個
×
-
フードグリース
-20~+200
ジャバラグリース718
718
流動パラフィン
1本(80ml)
5個
-
リチウムグリース
-25~+120
ジャバラグリースF768
F768
鉱物油
1本(80ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
12日目
1,231
( 1,354 )
1日目
320
( 352 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーングリース:金属・プラスチック・ゴム等あらゆる素材に優れた潤滑性を発揮します。
・フードグリース:NSF H1規格に登録された食品機械専用のグリースです。
・リチウムグリース:潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れています。
・ウレアグリース:耐熱性、耐水性に優れています。
・二硫化モリブデングリース:油切れや荷重から起こる、かじり、摩耗、焼付きを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャバラグリースのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
機械の摺動部のグリース
4
満足度:4.0
粘土が高く、摺動部に長時間密着して良い感じに摺動してくれます。
0人が参考にしています。
潤滑剤
4
満足度:4.0
キャスターの潤滑油として使用しました。 特に可もなく不可もなく、普通に使えると思います。 蛇腹は出しやすくて良いです。
0人が参考にしています。
軸受け
4
満足度:4.0
エーゼット製。 ただのリチウムグリスと比べ、 負荷がかかったときモリブデン入りの効果 を感じる。 ただ、やわらかすぎた。
0人が参考にしています。
グリス補充に
5
満足度:5.0
蛇腹の大きいものは使い切れず捨ててしまうことになっていたが、小さいサイズのもので、使いきれるし作業もしやすい。
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
車載道具に入れています。以前は大きい方のグリースポンプを使用していたため場所をとっていましたが此方のサイズにしてスッキリ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャバラグリース
真空用グリース
シリコーングリース 白色
モリコート 33 グリース
シリコーングリース NX25
モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ
メーカーアズワンアズワン住鉱潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格320-1,8601,97635,573 -2,57630,477 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜2日目2日目〜
種類ジャバラ容器入りチューブチューブ
稠度2号-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング