17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性カラースプレー 300ml(1878シリーズ)

水性カラースプレー 300ml(1878シリーズ)

通常単価(税別)
755794
税込単価
831873
通常出荷日:1日目

幅広い用途に使える超速乾お徳用水性スプレー【特長】・臭いが少なく塗りやすいです。・吹きつけパターン:平...

詳細を確認
  • 商品用途
    カラースプレー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 仕様
    水性
  • 主成分
    水性アクリル樹脂ワニス・水・溶剤・ジメチルエーテル
  • 塗り面積(目安) (㎡)
    2回塗り:0.5~1.0(タタミ約1/2枚分)
  • 乾燥時間(目安) (分)
    指触乾燥20(20℃)
  • 脚注
    消防法:指定可燃物
  • 仕様詳細
    エアゾール製品(水溶性スプレー)
  • 用途詳細
    鉄部・木部・コンクリート・発砲スチロール・プラスチックの塗装
  • 内容量
    1本(300ml)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

水性スプレー 300ml:関連画像

水性スプレーの外観 ※画像は型番:3-1878-05です。

  • 色:白、黒、つや消し黒、赤、黄、青、グレー、ブラウン、透明クリヤー
  • 容量:300ml
  • 種別:エアゾール製品(水溶性スプレー)
  • 組成:水性アクリル樹脂ワニス・水・溶剤・ジメチルエーテル
  • 塗り面積(目安):0.5~1.0m2(2回塗り)(タタミ約1/2枚分)
  • 乾燥時間(目安):指触乾燥20分(20℃)
  • 用途:鉄部・木部・コンクリート・発泡スチロール・プラスチックの塗装

注意・禁止事項

  • 消防法:指定可燃物
  • 常時水を使用する箇所には使用しないでください。

カラーイメージ

水性スプレー 300ml:関連画像

水性スプレー 300ml:関連画像

水性スプレー 300ml:関連画像

つや消し黒

水性スプレー 300ml:関連画像

水性スプレー 300ml:関連画像

水性スプレー 300ml:関連画像

水性スプレー 300ml:関連画像

グレー

水性スプレー 300ml:関連画像

ブラウン

水性スプレー 300ml:関連画像

透明クリヤー

開発秘話

 

あらゆる現場のニーズに応えるべく、補修用塗料、スプレー塗料などの商品開発を積極的に進めています。
また、昨今問題視されている労働環境に関わる規則にもいち早く取り組み、安全安心な商品は市場で評価をいただいています。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
ホワイト
水性スプレー 白
-
1本(300ml)
10
2個
ブラック
水性スプレー つや消し黒
色:つや消し黒
1本(300ml)
10
2個
レッド
水性スプレー 赤
-
1本(300ml)
10
2個
その他
水性スプレー 青
色:青
1本(300ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794
( 873 )
1日目
794
( 873 )
1日目
755
( 831 )
1日目
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途に使える超速乾お徳用水性スプレー
【特長】
・臭いが少なく塗りやすいです。
・吹きつけパターン:平吹きタイプ
・超速乾タイプで作業効率アップです。
・ラッカースプレーと比べ、可とう性(折り曲げ)に優れています。
【用途】
・工事や工場でのマーキングに
・ホビー、木工品や建具、門扉、シャッターなどの屋内外の木部、鉄部の塗装に
・木部・鉄部・コンクリート、発泡スチロール・プラスチックの塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性カラースプレー 300ml(1878シリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用したら雨で流れませんか?
A
乾燥後は、水に溶けないので大丈夫です。
※長時間水につかる所は塗装出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性カラースプレー 300ml(1878シリーズ)
水性多用途スプレー 300ml
水性シリコンカラースプレー
水性多用途スプレー 420ml
水性塗料 RESIDE L-RSDシリーズ
ニッぺ 水性カラースプレー
メーカーアズワンアサヒペンカンペハピオアサヒペンBANZIニッぺ
通常価格755-1,141 -1,488 -1,209 -9,578 -1,114 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目〜1日目〜1日目
商品用途カラースプレーカラースプレーカラースプレーカラースプレー建物用ラッカースプレー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)
仕様水性水性水性水性水性水性
主成分水性アクリル樹脂ワニス・水・溶剤・ジメチルエーテル-----
塗り面積(目安)(㎡)2回塗り:0.5~1.0(タタミ約1/2枚分)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング