17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレアグリース

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+200
  • メーカー商品名
    ウレアグリース
  • メーカー型番
    F780
  • 稠度
    2号
  • 内容量
    1本(400g)

型番:

3-1849-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1849-01の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
耐熱性
使用温度範囲(℃)
-20~+200
メーカー商品名
ウレアグリース
メーカー型番
F780
稠度
2号
内容量
1本(400g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1849-01

内容量

最小発注数量
1本(400g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
・防錆効果・耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレアグリースの型番3-1849-01のページです。 型番3-1849-01に関する仕様情報を記載しております。
ウレアグリースのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
タイロッドエンドブーツ交換
4
満足度:4.0
同等のリチウムグリスにしようかと迷いましたが、ウレアグリスの方が良い様に思います。
1人が参考にしています。
グリスアップ
3
満足度:3.0
機械部品のグリスアップに使用しましたが問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレアグリース
スタミナグリースHDP
エクセライトEP(高機能汎用タイプ)
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA
パイロノックグリースユニバーサル
メーカーアズワン昭和シェル石油協同油脂ニッペコクリューバー(NOKクリューバー)JXエネルギー
通常価格1,00020,78119,656 -28,0548,235 -13,352 -
通常出荷日1日目6日目〜1日目1日目9日目〜在庫品1日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラ-
耐水性
耐熱性
使用温度範囲(℃)-20~+200-----
メーカー商品名ウレアグリース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング