17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーススプレー 420ml 泡タイプ

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:1日目

【特長】・泡状のグリースが深部まで行き渡ります。・耐水性・耐熱性に優れ、効果が長期間持続します。

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    持続性
  • 商品コード
    146
  • メーカー商品名
    グリーススプレー
  • 仕様
    噴射剤:LPG
  • 主成分
    リチウムグリース・石油系溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

2-2823-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2823-01の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
持続性
商品コード
146
メーカー商品名
グリーススプレー
仕様
噴射剤:LPG
主成分
リチウムグリース・石油系溶剤
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2823-01

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡状のグリースが深部まで行き渡ります。
・耐水性・耐熱性に優れ、効果が長期間持続します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーススプレー 420ml 泡タイプの型番2-2823-01のページです。 型番2-2823-01に関する仕様情報を記載しております。
グリーススプレー 420ml 泡タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーススプレー 420ml 泡タイプ
シリコンスプレー 420ml
グリーススプレー 420ml
NX20 ハイグリース(300ml)
潤滑303(420ml)
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
メーカーアズワンアズワンコスモビューティ育良精機製作所育良精機製作所アーステック
通常価格5214605739905004,800
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目3日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性持続性速乾性持続性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射浸透性
商品コード146007----
メーカー商品名グリーススプレーシリコンスプレー----
仕様噴射剤:LPG噴射剤:LPG----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト