17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌防藻防かび剤

通常単価(税別)
3,24114,700
税込単価
3,56516,170
通常出荷日:1日目

【特長】・ほぼメンテナンスフリーで効果が持続します・水に入れるだけで、長期間にわたって抗菌・防藻・防カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ詳細
    その他
  • 材質
    ニッケル合金
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番メーカー型番対応水量(L)サイズ(mm)内容量(g)材質
2-718-01S10110×854ニッケル合金
2-718-02M20130×1056
2-718-03L50200×16015

※KENIFINE™は(株)神戸製鋼所の登録商標です。同社の技術を導入したメーカーで製造されています。

 
抗菌防藻防かび剤  特長03

※(株)神戸製鋼所のデータを引用しています。

使用方法・使用事例

使用事例

抗菌防藻防かび剤  特長01

抗菌防藻防かび剤無し

抗菌防藻防かび剤  特長02

抗菌防藻防かび剤入り

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

寸法

(mm)

適正水量

(l)

内容量

最小発注数量
S
110×85
10
1パック(4g)
1個
M
130×105
20
1パック(6g)
1個
L
200×160
50
1パック(15g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,241
( 3,565 )
1日目
5,403
( 5,943 )
1日目
14,700
( 16,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほぼメンテナンスフリーで効果が持続します
・水に入れるだけで、長期間にわたって抗菌・防藻・防カビ効果が持続します
・菌などの増殖を抑制しますので、節水や節電に有効です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌防藻防かび剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌防藻防かび剤
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
外部センサーOS-150SLTC/TR用
ECウォーターバス 丸型
ECウォーターバス 角型
ECウォーターバススターラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,241-301,66914,5904,2005,60063,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ詳細その他恒温水槽恒温槽関連品恒温水槽恒温水槽シェイキングバス
材質ニッケル合金内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装シース部:ステンレス(SUS304)--本体/ノリル樹脂®、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング