17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

卓上ワークボックス

卓上ワークボックス 3-1477-01
通常単価(税別)
121,600
税込単価
133,760
通常出荷日:35日目

【特長】・背面スリットを通し、底部に滞留するガスをスムースに排気します。・本体は塩化ビニル樹脂で薬品の...

詳細を確認
  • 局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
  • ご使用にはファンユニット(型番:3-4064-11)が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

3-1477-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1477-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上型ドラフト
サイズ(mm)
600×650×500
材質
本体:PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉:PV(透明塩化ビニル樹脂)、排気口:PP(ポリプロピレン)
重量(kg)
14.3
仕様
全面扉:跳ね上げ式
商品名
卓上ワークボックス
メーカー型番
TJW-600
開口部サイズ(mm)
584×200
ダクト接続部(φmm)
φ100mm
内容量
1台

商品情報

仕様

  • 開口部サイズ:584×200mm
  • ダクト接続部:Φ100mm
  • 前面扉:跳ね上げ式
  • 材質:本体:PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉:PVC(透明塩化ビニル樹脂)、排気口:PP(ポリプロピレン)
  • 重量:14.3kg
  • サイズ(mm):600×650×500
  • メーカー型番:TJW-600
  • 局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません
  • ご使用には別途ファンユニット(3-4064-11)が必要です

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-1477-01

サイズ

(mm)

重量

(kg)

メーカー型番

開口部サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
600×650×500
14.3
TJW-600
584×200
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,600
( 133,760 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面スリットを通し、底部に滞留するガスをスムースに排気します。
・本体は塩化ビニル樹脂で薬品の取り扱いも可能です。
・一体構造で気密性に優れています。

ご注意

  • 局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
  • ご使用にはファンユニット(型番:3-4064-11)が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上ワークボックスの型番3-1477-01のページです。 型番3-1477-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上ワークボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ワークボックス
配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
卓上脱臭装置
除塵フード
ポータブルヒュームフード関連用品
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格121,60013,1009,36061,39147,90027,636 -
通常出荷日35日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ卓上型ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフトその他粉塵用ドラフト卓上型ドラフト
材質本体:PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉:PV(透明塩化ビニル樹脂)、排気口:PP(ポリプロピレン)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)本体:ABS樹脂、フレキシブルダクト:PP、丸型フード:PET--
仕様全面扉:跳ね上げ式φ75mm用風量調節ダンパ(中間型)--サイズ/(突起部除く)-
商品名卓上ワークボックスポータブルヒュームフード 風量調節ダンパポータブルヒュームフード用 角型フード-除塵フード JJF-01-
ダクト接続部(φmm)φ100mm----75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング