17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

通常単価(税別)
23,05338,936
税込単価
25,35842,830
通常出荷日:9日目~65日目

【特長】・ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れていま...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

重量

(kg)

メーカー商品名

型 番

最小発注数量
900
450
17.5
ポリ化粧板作業台AE-0945W
AE-0945W
1個
900
600
21
ポリ化粧板作業台AE-0960W
AE-0960W
1個
900
750
23
ポリ化粧板作業台AE-0975W
AE-0975W
1個
1200
600
25
ポリ化粧板作業台AE-1260W
AE-1260W
1個
1200
750
29
ポリ化粧板作業台AE-1200W
AE-1200W
1個
1200
900
31.5
ポリ化粧板作業台AE-1209W
AE-1209W
1個
1500
600
30.5
ポリ化粧板作業台AE-1560W
AE-1560W
1個
1500
750
33.5
ポリ化粧板作業台AE-1500W
AE-1500W
1個
1500
900
37
ポリ化粧板作業台AE-1509W
AE-1509W
1個
1800
600
34
ポリ化粧板作業台AE-1860W
AE-1860W
1個
1800
750
38.5
ポリ化粧板作業台AE-1800W
AE-1800W
1個
1800
900
42.5
ポリ化粧板作業台AE-1809W
AE-1809W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,053
( 25,358 )
65日目
23,280
( 25,608 )
10日目
27,240
( 29,964 )
11日目
27,679
( 30,447 )
12日目
28,683
( 31,551 )
15日目
30,635
( 33,699 )
10日目
30,635
( 33,699 )
14日目
31,711
( 34,882 )
13日目
34,749
( 38,224 )
9日目
32,869
( 36,156 )
9日目
34,100
( 37,510 )
9日目
38,936
( 42,830 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ
軽量作業台(パールホワイト)
軽量作業台 KDタイプ パールホワイト
作業台 CSタイプ パールホワイト
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量作業台 KKタイプ 本体色パールホワイト 固定式
メーカーアズワンサカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格23,053-27,533 -33,447 -36,379 -23,99425,692 -
通常出荷日9日目〜3日目〜3日目3日目4日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740900740740740
均等荷重(kg)300350350500300350
天板材質ポリ化粧-ポリ化粧メラミン化粧リノリューム張-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング