17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースラインチェッカー 2-9999-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アースラインチェッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9999-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性を手軽にチェックできます。
・一般屋内配線のアース回路の有効性確認にも使用可能です(単3動力を除く、100V電源の電灯配線)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
全長:165(コード・キャップ含まず)
仕様
キャップ、ワニ口クリップ付き
コード長(m)
1.9
商品名
アースラインチェッカーF-235
型番
F-235
重量
110g(キャップ含まず)
電源
AC100V50/60Hz
開放電流
1mA以下(無負荷時)
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト