17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル静電気探知機 バックライト付

通常単価(税別)
33,409
税込単価
36,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・非接触で静電気を探知できます。・測定マーカーの採用により測定距離を一定にでき、測定距離による...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • サイズ(本体) (mm)
    141.3X71X19.4
  • 重量 (g)
    196
  • 測定範囲
    0~±19.9kV
  • 商品名
    デジタル静電気探知機EG-1
  • メーカー型番
    EG-1
  • 測定精度
    ±7%±0.1kV
  • 電源 (V)
    DC4~8V(単3乾電池X4本・テスト用付属)
  • 表示
    -19.9~+19.9kV
  • 測定距離
    50mm
  • 付属品
    ストラップ・テストピース
  • 内容量
    1台

型番:

1-9116-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

測定範囲0~±19.9kV
測定距離50mm
測定精度±7%±0.1kV
表示-19.9~+19.9kV
電源DC4~8V(単3乾電池×4本・テスト用付属)
サイズ141.3×71×19.4mm
重量196g
付属品ストラップ・テストピース

1-9116-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
サイズ(本体)(mm)
141.3X71X19.4
重量(g)
196
測定範囲
0~±19.9kV
商品名
デジタル静電気探知機EG-1
メーカー型番
EG-1
測定精度
±7%±0.1kV
電源(V)
DC4~8V(単3乾電池X4本・テスト用付属)
表示
-19.9~+19.9kV
測定距離
50mm
付属品
ストラップ・テストピース
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-9116-12

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,409
( 36,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触で静電気を探知できます。
・測定マーカーの採用により測定距離を一定にでき、測定距離による誤差を少なくできます。
・バックライト付きで暗い場所でも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル静電気探知機 バックライト付の型番1-9116-12のページです。 型番1-9116-12に関する仕様情報を記載しております。
デジタル静電気探知機 バックライト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル静電気探知機 バックライト付
デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト
デジタル表面抵抗測定セット
静電気チェッカー F-236
静電気測定器 FG-450
静電気測定器 No.Eye-02
メーカーアズワンサンハヤトDESCO JAPANホーザン白光ベッセル
通常価格33,40934,343226,320139,363 -98,352 -75,666
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目〜7日目〜在庫品1日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器
サイズ(本体)(mm)141.3X71X19.4-----
重量(g)196-----
測定範囲0~±19.9kV-----
商品名デジタル静電気探知機EG-1-----
よく一緒に購入される商品

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング