ストレートラインマット

ストレートラインマット

通常単価:
19,453
通常出荷日:
8日目

退色性、耐摩耗性、耐寒、耐熱に優れています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除

絞り込み

  • その他
  • 解除
詳細色

絞り込み

  • ブラウン
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • ストレートラインマットブラウン
  • ストレートラインマットブルー
  • ストレートラインマットホワイト
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
-
ストレートラインマットホワイト

8日目

19,453

型番 : 2-9877-01
通常出荷日 8日目
通常単価 19,453
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅(mm)
    600
  • 長さ(m)
    900
  • 厚み(mm)
    13
  • 詳細色
    -
  • メーカー商品名
    ストレートラインマットホワイト
  • 仕様
    防炎試験登録番号:EO790498
  • 材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
その他
ブラウン
ストレートラインマットブラウン

8日目

19,453

型番 : 2-9877-02
通常出荷日 8日目
通常単価 19,453
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    マット・シート
  • その他
  • 幅(mm)
    600
  • 長さ(m)
    900
  • 厚み(mm)
    13
  • 詳細色
    ブラウン
  • メーカー商品名
    ストレートラインマットブラウン
  • 仕様
    防炎試験登録番号:EO790498
  • 材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
-
ストレートラインマットブルー

8日目

19,453

型番 : 2-9877-03
通常出荷日 8日目
通常単価 19,453
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅(mm)
    600
  • 長さ(m)
    900
  • 厚み(mm)
    13
  • 詳細色
    -
  • メーカー商品名
    ストレートラインマットブルー
  • 仕様
    防炎試験登録番号:EO790498
  • 材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)