17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90

キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90
通常単価(税別)
12,37914,550
税込単価
13,61716,005
通常出荷日:1日目

【特長】・水等を入れても漏れないため、氷水の運搬等にも利用できます。・底面に排水栓がありますので、排水...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途容量
2-8633-01ゴミ箱ゴミ箱45L
2-8633-02ゴミ箱ゴミ箱70L

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

本体寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
45
348X546X656
キャスターペール45C2・B(ブルー)
45C2・Bブルー
1個
1個
70
388X575X824
キャスターペール70C2・R(レッド)
70C2・Rレッド
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,379
( 13,617 )
1日目
14,550
( 16,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水等を入れても漏れないため、氷水の運搬等にも利用できます。
・底面に排水栓がありますので、排水が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90
耐火ゴミ箱
ダストポット(ゴミ箱)15L
エコポリペール丸型 PEN/PEFNシリーズ
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンリストラスコ中山
通常価格12,379-25,573 -8,665 -9,50913,6807,766 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプゴミ箱
仕 様ポリ袋止め付き-----
材質本体/PP(ポリプロピレン)スチール-PP(ポリプロピレン)--
内容量1個1台1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト