17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣ハーフコート(オフホワイト)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

白衣ハーフコート(オフホワイト)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9352-02

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ。
・綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です。
・男性用は裾さばきを軽やかにする後ろセンターベンツ入りです。女性用はシルエットを意識したウエストベルトを挟み込んだデザインです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
白衣
サイズ
M
ホワイト系
詳細色
オフホワイト
仕様
男性用
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
90
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
メーカー商品名
白衣ハーフコート251-90 M
メーカー型式
251-90
JANコード
4560160762737

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト