17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

通常単価(税別)
1,0501,210
税込単価
1,1551,331
通常出荷日:1日目

【特長】防曇加工が施されており紫外線カット率99%の保護メガネです。

  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 材質
    PC(ポリカーボネート)
  • 紫外線カット率
    99.9%
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 規格

  • 曇り止め

  • 傷防止

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

規格

曇り止め

傷防止

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

仕様詳細

重量

(g)

内容量

最小発注数量
二眼型メガネ
ANSI
パフォーマンス・つる角度調整可
セーフティめがねV20エンビジョン
67620
防曇加工
30
1本
5個
一眼型メガネ
ANSI
スポーティ・高フィット性
保護メガネ67640
67640
防曇加工
27
1本
1個
一眼型メガネ
ANSI
スポーティ・軽量型
保護メガネ67645
67645
防曇加工
24
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
防曇加工が施されており紫外線カット率99%の保護メガネです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
来客用の保護メガネ
4
満足度:4.0
来客用の保護メガネとして購入。レンズに傷がつかないようにラップにまかれて袋に入っているのだが、はがすのに手間がかかるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)
保護メガネ 1654201JP
オートクレーブ対応保護メガネ(女性用)
超軽量保護メガネ 1652301JP
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ
コントラスト強調メガネ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,050-3,0301,100850 -2,755 -3,104
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット-
耐静電性-
レンズ交換-
材質PC(ポリカーボネート)レンズ/PC(ポリカーボネート)、アイシール/SBR(スチレンブタジエンゴム)レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン-レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロンレンズ/ポリカーボネート(ハードコート防曇加工)、フレーム/ナイロン・エラストマー樹脂
紫外線カット率99.9%UV385nm/99.99%99.9%-99.9%99.9%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング