17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

通常単価(税別)
2,7552,868
税込単価
3,0313,155
通常出荷日:1日目

抜群の防護性とフィット感を両立した保護めがね【特長】・フレーム部のみが柔軟に動き、高い防護性能と光学性...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 仕様詳細
    フレックスフレームタイプ、レンズ:ハードコート防曇加工
  • 重量 (g)
    31
  • 材質
    レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン
  • 紫外線カット率
    99.9%
  • 規格詳細
    JIST8147規格品
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 2-9075-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    2-9075-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    2-9075-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ):関連画像

YS-390PET-AF/NVの外観

  • 品番:2-9075-01
  • 型番:YS-390PET-AF/NV
  • 色:ネイビー
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ):関連画像

YS-390PET-AF/BKの外観

  • 品番:2-9075-02
  • 型番:YS-390PET-AF/BK
  • 色:ブラック
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ):関連画像

YS-390PET-AF/ORの外観

  • 品番:2-9075-03
  • 型番:YS-390PET-AF/OR
  • 色:オレンジ

製品仕様

  • 材質:レンズ/ポリカーボネート(ハードコート防曇加工)、フレーム/ナイロン
  • UVカット率:99.9%
  • JIS規格:JIST8147規格品
  • 重量:31g
  • フレックスフレームタイプ

開発秘話

 

長時間の装着でも違和感のないフィット感を実現しました。日本人に合わせた、より快適な装着性と使用感を実現する、それがジャパンフィット設計です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
ネイビー
保護メガネYS-390PET-AF/NV
YS-390PET-AF/NV
1本
5個
ブラック
保護メガネYS-390PET-AF/BK
YS-390PET-AF/BK
1本
1個
オレンジ
保護メガネYS-390PET-AF/OR
YS-390PET-AF/OR
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,868
( 3,155 )
1日目
2,755
( 3,031 )
1日目
2,755
( 3,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の防護性とフィット感を両立した保護めがね
【特長】
・フレーム部のみが柔軟に動き、高い防護性能と光学性能をキープしたままジャストフィットします。
・フレックスフレーム採用で掛け心地の良い保護メガネです。
・アイカップフレーム採用で顔面にフィットします。
・ソフトノーズパッド・ノンスリップラバーテンプルを採用し、ズレを防止します。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護に

ご注意

  • 2-9075-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    2-9075-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    2-9075-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ
二眼型セーフティグラス
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)
JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF
保護メガネ BSシリーズ
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
メーカーアズワン山本光学山本光学アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格2,755-2,8412,9002,4131,025 -2,911 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル一眼型メガネゴーグル
規格JISJISJISJISANSIJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング