ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

牛床革胸前掛

牛床革胸前掛 3-1810-01
通常単価(税別)
4,060
税込単価
4,466
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・柔軟性があり、耐久性に優れています・材質:牛床革(ぎゅうとこがわ)

型番:

3-1810-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1810-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
作業用
ホワイト
着丈(cm)
92
幅(cm)
50
メーカー商品名
牛床革胸前掛
材質
牛床革
内容量
1枚

商品情報

【商品仕様】
・柔軟性があり、耐久性に優れています
・材質:牛床革(ぎゅうとこがわ)

型番リスト

表示件数
型番
3-1810-01

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,060
( 4,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・柔軟性があり、耐久性に優れています
・材質:牛床革(ぎゅうとこがわ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革胸前掛の型番3-1810-01のページです。 型番3-1810-01に関する仕様情報を記載しております。
牛床革胸前掛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革胸前掛
エンボス胸前掛
デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン
デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
EVA前掛エプロン胸当
防水エプロン 胸付
メーカーアズワンアズワンカジメイクカジメイクトラスコ中山オカモト
通常価格4,0605,2101,5141,5366421,584 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)-
仕様作業用作業用作業用作業用フリー防水
ホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)921348383105-
幅(cm)507063639090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト