ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

水素可視化シート【3個入り】

通常単価(税別)
15,200
税込単価
16,720
通常出荷日:1日目

【特長】・水素に触れると無色透明に変化し、水素がなくなると元の金属色に戻ります。・フィルム状ですので、...

詳細を確認

型番:

1-1997-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

1-1997-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
30
長さ(mm)
30
メーカー商品名
水素可視化シート
メーカー型式
AT002
材質詳細
特殊合金薄膜・PETフィルム
脚注
※反応状態は使用条件(水素の濃度・流速・温湿度)等によって変化します。
応答時間
3sec(濃度100%)
検知範囲(%)
0.4~100
内容量
1パック(3枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-1997-02

内容量

最小発注数量
1パック(3枚)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,200
( 16,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水素に触れると無色透明に変化し、水素がなくなると元の金属色に戻ります。
・フィルム状ですので、はさみ等で切って使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水素可視化シートの型番1-1997-02のページです。 型番1-1997-02に関する仕様情報を記載しております。
水素可視化シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水素可視化シート
ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット
SBRスポンジシート
ふっ素樹脂シート FEPフィルム
電磁波吸収シート(高周波対策用)
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
メーカーアズワンアズワンアズワンフロンケミカルアズワンアズワン
通常価格15,20029,719 -11,210 -6,727 -2,890 -12,260
通常出荷日1日目8日目〜8日目〜1日目〜1日目9日目
商品タイプシート素材シートシートシート素材
材質【その他】その他【その他】その他【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【樹脂】PP(ポリプロピレン)
幅(mm)301000-1150210300
長さ(mm)30500090001000297600
メーカー商品名水素可視化シートゴムマットSBRスポンジシート---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト