17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水ポータブル導電率メーター本体/交換用・オプション電極

防水ポータブル導電率メーター本体/交換用・オプション電極

通常単価(税別)
12,08046,268
税込単価
13,28850,895
通常出荷日:1日目

防水でコンパクト、高精度な導電率計【特長】・付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像はメーター本体(型番:1-2814-01)です。
    • 本体と交換用・オプション電極はそれぞれ別売で販売しています。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    防水・コンパクト・高精度のポータブル導電率メーター

    防水ポータブル導電率メーターの外観

    付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定可能。
    見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付き、便利なキャリングケース入り。

    測定範囲: 導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃。
    精度: ±1.0%FS±1digit。

    商品仕様について

    品番型番測定項目
    1-2814-01AS710導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
    1-2814-112301-S交換用電極(K=1cm-1
    1-2814-132310-Sオプション電極(K=10cm-1

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定範囲

    • 測定項目

    • サイズ(mm)

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定範囲

    測定項目

    サイズ

    (mm)

    メーカー商品名

    メーカー型番

    重量

    (g)

    精度

    電源詳細

    防水

    付属品

    内容量

    最小発注数量
    導電率計
    導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
    導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
    本体:65X120X31
    防水ポータブル導電率計AS710
    AS710
    180
    ±1.0%FS±1digit
    単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
    IP57
    専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)
    1セット
    1個
    関連商品
    -
    交換用電極(K=1/cm)
    -
    交換用電極2301-S
    2301-S
    -
    -
    -
    -
    -
    1本
    1個
    関連商品
    -
    オプション電極(K=10/cm)
    -
    交換用電極2310-S
    2310-S
    -
    -
    -
    -
    -
    1本
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,268
    ( 50,895 )
    1日目
    12,080
    ( 13,288 )
    1日目
    15,440
    ( 16,984 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    防水でコンパクト、高精度な導電率計
    【特長】
    ・付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。
    ・見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
    ・オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
    ・便利なキャリングケース入りです。
    ・電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
    ・サイズ:本体/65×120×31mm
    ・重量:180g
    ・防水: IP57

    ご注意

    • 商品画像はメーター本体(型番:1-2814-01)です。
    • 本体と交換用・オプション電極はそれぞれ別売で販売しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防水ポータブル導電率メーター本体/交換用・オプション電極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水ポータブル導電率メーター本体/交換用・オプション電極
    防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
    導電率計オプションセル
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
    防水pHメーター 交換センサー
    メーカーアズワンアズワンアズワンメトラー・トレドアズワンカスタム
    通常価格12,080-13,76535,211 -18,00634,3049,942
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング