ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデル

US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデル 2-9418-01
通常単価(税別)
12,350
税込単価
13,585
通常出荷日:1日目

【特長】・屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆に使用できます。・防錆処理中にも洗浄効果があ...

詳細を確認

型番:

2-9418-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9418-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
用途
その他
商品名
防錆剤USB-102
型 番
USB-102
液性
弱アルカリ性pH10.7(5%液)
主成分
トリエタノールアミン10%~20%
液色
淡黄色、または黄色
使用条件
用途に応じて30倍~200倍に水で希釈。温度は、常温~50℃の範囲。
内容量
1本(2L)
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:USB-102
  • 主成分:トリエタノールアミン10%〜20%
  • 内容量(約):2L
  • pH10.7(5%水溶液時の代表値)
  • 形状:黄色液体
  • 材質により、稀に表面に変色が起こる場合がありますので、テストピースでの確認を行って下さい。
  • 消防法:非該当
  • 毒劇及び劇物取締法:非該当
  • 化学物質排出把握管理促進法:非該当
  • RoHS指令物質未含有
  • 無リン
  • 環境ホルモン物質未含有

型番リスト

表示件数
型番
2-9418-01

商品名

型 番

内容量

最小発注数量
防錆剤USB-102
USB-102
1本(2L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,350
( 13,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆に使用できます。
・防錆処理中にも洗浄効果があります。
・防錆処理後、乾燥しても白化しにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデルの型番2-9418-01のページです。 型番2-9418-01に関する仕様情報を記載しております。
US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデル
ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス
電解洗浄機
超音波洗浄機 板金加工溶接構造水槽
超音波洗浄器 FU-926用 フタ/バスケット
アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430
メーカーアズワン三商ケニスケニス東京スクリーン三商
通常価格12,350140,00055,575332,50023,265 -122,000 -
通常出荷日1日目19日目11日目11日目3日目10日目
商品タイプ超音波清浄機その他洗浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途その他器具卓上型卓上型その他卓上型
液性弱アルカリ性pH10.7(5%液)-----
主成分トリエタノールアミン10%~20%-----
液色淡黄色、または黄色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト