ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg 4-078-03
通常単価(税別)
15,105
税込単価
16,616
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示...

詳細を確認

型番:

4-078-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-078-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー商品名
クリーンエースS 5kg(無燐)
含有物
有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値
6.5~8.5(中性)
取扱方法
普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
内容量
1本(5Kg)

商品情報

仕様

  • 含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
  • pH値:6.5~8.5(中性)
  • 内容量(kg):5
  • 無燐・洗浄濃縮液
  • 用途:一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に

型番リスト

表示件数
型番
4-078-03

内容量

最小発注数量
1本(5Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,105
( 16,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません
・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません
・任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です
・不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です
・腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが容易です
・加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます
・硬水でも使用できます
・廃液は活性汚泥により短期間に分解できます
【用途】
・一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kgの型番4-078-03のページです。 型番4-078-03に関する仕様情報を記載しております。
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg
ステン水切りセット
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型
フォームスプレイヤー(5色・専用ジェットノズルスプレー付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格15,10510,9009,8804,800 -2,800 -19,753
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目11日目
商品タイプその他その他カゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットその他
メーカー商品名クリーンエースS 5kg(無燐)クリーンエース(洗浄濃縮液)5kgステン水切りセット---
含有物有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水----
pH値6.5~8.5(中性)12~13(アルカリ性)----
取扱方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)----

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト