17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH/温度計(半固形製品・乳製品用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

pH/温度計(半固形製品・乳製品用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-8607-01

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・乳製品や半固形食品のpHを測定できます。
・電極は洗浄しやすい形状(PVDF製)です。
・内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による汚染を防ぎます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:-2.00~16.00pH、温度:-5.0~105.0℃
仕様
-
サイズ(mm)
58X30X152
メーカー商品名
pH/温度計HI 99161N
メーカー型番
HI 99161N
重量(g)
205
精度
pH/±0.02pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
電源詳細
単4アルカリ乾電池×3個(テスト用付属)
防水
日常防水仕様
機能
自動電源オフ・ホールド機能付き
自動校正
自動で1点または2点校正

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト