ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品)

超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品) 2-998-02
通常単価(税別)
6,790
税込単価
7,469
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・高い洗浄力で幅広い汚れに対応です・防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です・...

詳細を確認

型番:

2-998-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-998-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
用途
その他
仕様
中性
商品名
超音波洗浄器用洗浄剤SDNU-N4
型 番
SDNU-N4
成分
非イオン界面活性剤、ほう素化合物、エチレングリコール、プロピレングリコール、水
使用方法
汚れに応じて20~200倍に希釈して使用。
内容量
1個

商品情報

【商品仕様】
   型番:2-998-02
・中性
・内容量(kg):4
・ASUシリーズ推奨品
・使用方法:汚れに応じて20~200倍に希釈して使用。
・成分:非イオン界面活性剤、ほう素化合物、エチレングリコール、プロピレングリコール、水
・メーカー型番:SDNU-N4

型番リスト

表示件数
型番
2-998-02

仕様

商品名

型 番

成分

内容量

最小発注数量
中性
超音波洗浄器用洗浄剤SDNU-N4
SDNU-N4
非イオン界面活性剤、ほう素化合物、エチレングリコール、プロピレングリコール、水
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,790
( 7,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い洗浄力で幅広い汚れに対応です
・防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です
・加温することで洗浄力を向上できます
・加温での薬剤による白濁もありません
・<中性>油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品)の型番2-998-02のページです。 型番2-998-02に関する仕様情報を記載しております。
超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
各種の部品洗浄に!
5
満足度:5.0
超音波洗浄(金属部品)しましたが問題ありません。 大容量で1回あたりの使用量は少ないのでコストパフォーマンスは高かったで...もっと読む
0人が参考にしています。
清掃剤
4
満足度:4.0
超音波清掃に使用、古いパーツの汚れが落ちました、問題なく使用中
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品)
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
超音波洗浄器用バスケット
大型超音波洗浄器用架台
超音波洗浄器濾過装置
硫酸槽(ハンドル付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,79061,8588,900 -25,970 -165,08415,974 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機その他洗浄機
用途その他器具器具その他その他その他
使用方法汚れに応じて20~200倍に希釈して使用。-----
内容量1個1台1個1台1台1個
よく一緒に購入される商品

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト