ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ラコムテスター用電極保存液

ラコムテスター用電極保存液 1-3702-01
通常単価(税別)
6,490
税込単価
7,139
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ハンディタイプ用保存液ECRE005です・一般pH・ORP電極用・容量(mL):480

詳細を確認

型番:

1-3702-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3702-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
仕様
一般pH・ORP電極用
メーカー商品名
電極保存液ECRE005
メーカー型番
ECRE005
内容量
1パック(480ml)
-
-

商品情報

1-3702-01
ハンディタイプ電極用保存液
ECRE005(3.1~3.3moL)

型番リスト

表示件数
型番
1-3702-01

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
一般pH・ORP電極用
電極保存液ECRE005
ECRE005
1パック(480ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,490
( 7,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンディタイプ用保存液ECRE005です
・一般pH・ORP電極用
・容量(mL):480

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラコムテスター用電極保存液の型番1-3702-01のページです。 型番1-3702-01に関する仕様情報を記載しております。
ラコムテスター用電極保存液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラコムテスター用電極保存液
ラコムテスター導電率計用校正液 84μS/cm用~111.8mS/cm用
卓上型pHメーター用センサ(Rシリーズ)
pH複合電極 1本(アズワン)
イオン電極 1本(アズワン)
pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,4903,68333,092 -40,709 -126,350 -139,635
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目〜1日目〜7日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品pH計
内容量1パック(480ml)1パック(480ml)1本1本1本1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト