ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・純水洗浄を施し、発塵を極力抑えたワイパーです。・分割繊維が、良好な拭き取り能力を保持していま...
詳細を確認
純水洗浄で発塵を大幅に抑制
| 評価項目 | 条件 | 値 |
|---|---|---|
| 粒子カウント | 液中 | 3×103/cm2 |
| 気中 | - | |
| 蒸 発 残 留 物 | DI | <1.2mg/g |
| IPA | <1.8mg/g | |
| 抽 出 イ オ ン | Na+ | <2.0ppm |
| Ca2+ | <2.0ppm | |
| Li+ | <2.0ppm | |
| K+ | <2.0ppm | |
| Mg2+ | <2.0ppm | |
| Cl- | <2.0ppm |
| 評価項目 | 条件 | 値 |
|---|---|---|
| 抽 出 イ オ ン | Br- | <2.0ppm |
| F- | <2.0ppm | |
| NH4+ | <2.0ppm | |
| NO2- | <2.0ppm | |
| NO3- | <2.0ppm | |
| PO43- | <2.0ppm | |
| SO42- | <2.0ppm | |
| 重 量 | 130g/m2 | |
| 吸 水 性 | >195g/m2 | |
| 厚 み | 360um | |
仕様表
※試験データ値及び設計上の仕様値で、保障値ではありません。
クラス目安:100
分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵埃をキャッチするため、拭き取り性能に優れている。
用途
液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。
クラス目安:100
価格的に不織布ワイパーとマイクロファイバーワイパーの中間に位置し、経済的でかつクラス100のクリーンルーム内でもご使用いただけるワイパー。
用途
マイクロファイバーワイパーの用途に加え、低コストのためクリーンルーム内の機械清掃等にも使用可能。
クラス目安:100〜 10000
マイクロファイバー、ポリエステルワイパーと比較して発塵性は劣るが、低価格で汎用的に幅広く使用可能。
用途
クリーンルーム内に限らず、一般環境の研究室、工場の清掃、電気機器、部品等のワイピング等。
【特長】
・純水洗浄を施し、発塵を極力抑えたワイパーです。
・分割繊維が、良好な拭き取り能力を保持しています。
・コストパフォーマンスに優れております。
・極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
【用途】
・液晶などの滑らかな表面の拭き上げ、レンズについた指紋の除去
・粘り気のある設備の汚れの除去(設備メンテナンス時)


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本製紙クレシア
キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ
4通常価格(税別):40,426円

ミスミ
クリーンワイパー(コットン・220×250)
0通常価格(税別):895円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

ゴールドウイン
ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm
0通常価格(税別):4,963円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~