ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オレールクリスタル

通常単価(税別)
64,353
税込単価
70,788
通常出荷日:3日目

折りてたためるアコーデオン式透明の帯電防止カーテンです。【特長】・開閉がスムーズでスマートに収納できま...

詳細を確認

型番:

ORC-1180-12-1.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ORC-1180-12-1.3の仕様・寸法情報

厚み(mm)
1.3
幅(mm)
1180
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
12
クリア
表面抵抗値(Ω)
6.4×10の9乗(JIS C 2170 準用)
防炎性
消防法施行令第4条の3に適合
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
ORC-1180-12-1.3

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,353
( 70,788 )
3日目

詳細情報

基本情報

折りてたためるアコーデオン式透明の帯電防止カーテンです。
【特長】
・開閉がスムーズでスマートに収納できます。
・静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレールクリスタルの型番ORC-1180-12-1.3のページです。 型番ORC-1180-12-1.3に関する仕様情報を記載しております。
オレールクリスタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレールクリスタル
Jフロア導電性フロアマット
導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1t
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
導電性カラーマット F-763
静電防止ワークマット
メーカーアキレスアズワンアズワンアキレスホーザンアズワン
通常価格64,35328,2001,168180,60043,7367,800
通常出荷日3日目1日目1日目4日目2日目1日目
厚み(mm)1.3101222
幅(mm)11803003001820910350
商品タイプ静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)120.330010100.56
クリアブラックブラックグリーングリーンホワイト

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング