ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セイデンFW

通常単価(税別)
64,466
税込単価
70,913
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電防止タイプ・導電性塗膜を中間層とし、その表裏をセイデンクリスタルでラミネートして、優れた...

詳細を確認
  • 必ずアースをとってください。

型番:

SFW-1370-30-0.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFW-1370-30-0.3の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.3
幅(mm)
1370
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
30
クリア
表面抵抗値(Ω)
10の10乗(JIS C 2170 準用)
防炎性
消防法施行令第4条の3に適合
酸素指数
26以上(JIS K 7201 準用)
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SFW-1370-30-0.3

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,466
( 70,913 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止タイプ
・導電性塗膜を中間層とし、その表裏をセイデンクリスタルでラミネートして、優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能、優れた耐久性を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです
・フィルムの厚みは0.3mm厚のみです
【用途】
・塗膜の印刷を保護することにより従来の間仕切り用途だけでなく、静電気対策がされていないパイプなどの巻き付けや、足場マットなどへの用途が広がります
・クリーンルーム向け間仕切り用フィルム
・デスクマット、トレーマット
・ラックの下敷き用フィルムなど

ご注意

  • 必ずアースをとってください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 色:透明
  • 厚さ:0.3mm
  • 幅:137cm
  • 巻数:30m
 

【代表的性能】

  • 表面抵抗率 109Ω(JIS C 2170準用)
  • 消防法施行令第4条の3に適合
  • 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
セイデンFW  構造断面図

使用方法・使用事例

使用事例

セイデンFW  使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイデンFWの型番SFW-1370-30-0.3のページです。 型番SFW-1370-30-0.3に関する仕様情報を記載しております。
セイデンFWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイデンFW
Jフロア導電性フロアマット
静電気除去シート(ロールタイプ)
導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1t
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
導電性カラーマット F-763
メーカーアキレスアズワントラスコ中山アズワンアキレスホーザン
通常価格64,46628,20048,8261,168180,60043,736
通常出荷日6日目1日目1日目1日目4日目2日目
厚み(mm)0.3100.5122
幅(mm)13703005003001820910
商品タイプ静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)300.3103001010
クリアブラック他色ブラックグリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング