17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル台はかり(防水・防塵タイプ)

通常単価(税別)
84,19188,467
税込単価
92,61097,314
通常出荷日:10日目~65日目

【特長】・防塵・防水(IP65)タイプです。・約100時間連続使用できます。

  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電源詳細
    ACアダプター付属、バッテリー内蔵
  • 機能
    重量判定機能・計数機能・電池残量警告表示付き
  • 温度範囲
    -10~+40℃
  • 防塵・防水
    IP65
  • 表示内容
    表示部:LCD、チルト90°、回転360°
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • サイズ(mm)

  • 皿サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 35日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

サイズ

(mm)

皿サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
30000
10000
5300
280X367X570
280X280
デジタル台はかり BW-1N-30
BW-1N-30
1台
1個
60000
20000
174000
425X675X755
400X520
デジタル台はかり BW-1N-60
BW-1N-60
1台
1個
150000
50000
174000
425X675X755
400X520
デジタル台はかり BW-1N-150
BW-1N-150
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,191
( 92,610 )
35日目
85,082
( 93,590 )
10日目
88,467
( 97,314 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水(IP65)タイプです。
・約100時間連続使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル台はかり(防水・防塵タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル台はかり(防水・防塵タイプ)
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
台秤 デジタル台はかり
精密台はかり
防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)
薄型デジタルスケール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格84,191-100,590 -42,567 -205,569 -75,029 -15,753
通常出荷日10日目〜19日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプデジタル台はかり防水はかりデジタル台はかりデジタル台はかり電子天秤デジタルはかり
電源(V)AC100AC100(50/60Hz)AC100AC100ACアダプター(付属)、乾電池駆動可能(別売)単3乾電池×4本(付属)
電源詳細ACアダプター付属、バッテリー内蔵AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)AC100V 50/60Hz 約3VA (ACアダプター付属)または単2乾電池(1.5V)X4本(別売)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)--
機能重量判定機能・計数機能・電池残量警告表示付き液晶バックライト、RS232C出力標準装備--液晶バックライト、RS232C出力標準装備オートパワーオフ・風袋引き
温度範囲-10~+40℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング