17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密はかり 2-1012-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密はかり

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-1012-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・測定誤差±0.003gの高精度はかりです。
・測定部をほこりや汚れから守るカバー付きです。
・個数がはかれるPCS機能を搭載しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタルはかり
秤量(g)
50
最小表示(mg)
1
重量(g)
220
仕様
測定誤差:±0.003g
サイズ(mm)
96×150×64
皿サイズ(mm)
65
メーカー商品名
精密はかり MS-50
メーカー型番
MS-50
電源詳細
単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)
機能
個数表示、バックライト
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト