17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス・エアフィルター【1~10個入り】

通常単価(税別)
21,58655,360
税込単価
23,74560,896
通常出荷日:1日目~26日目

【特長】・気体中の油分・粒分を同時に最少0.01μm径の除去が可能です。・ポリカーボネート製ボウルのM...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • その他

    • 仕様

    • 接続径(mm)

    • メーカー商品名

    • 型番

    • 最大使用温度(℃)

    • ハウジングサイズ(mm)

    • エレメントサイズ(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 8日以内
      • 10日以内
      • 12日以内
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    商品タイプ

    その他

    仕様

    接続径

    (mm)

    メーカー商品名

    型番

    最大使用温度

    (℃)

    ハウジングサイズ

    (mm)

    エレメントサイズ

    (mm)

    最大使用流量

    (L/min)

    ヘッド材質

    ボウル材質

    使用圧力

    内容量

    最小発注数量
    クロマトグラフィ関連品
    -
    ハウジング+フィルター
    1/8″RcまたはNPT
    ガス・エアフィルタMG-101-1232
    MG-101-1232
    50
    Φ38×96
    Φ12×32
    20
    アルミニウム
    ポリカーボネート
    10Pa~1MPa
    1セット(ハウジング・フィルター)
    1個
    クロマトグラフィ関連品
    -
    ハウジング+フィルター
    1/4″RcまたはNPT
    ガス・エアフィルタMG-102-2564
    MG-102-2564
    50
    Φ67×149
    Φ25×64
    50
    アルミニウム
    ポリカーボネート
    10Pa~1MPa
    1セット(ハウジング・フィルター)
    1個
    クロマトグラフィ関連品
    -
    ハウジング+フィルター
    1/8″RcまたはNPT
    ガス・エアフィルタMG-161-1232
    MG-161-1232
    120
    Φ38×96
    Φ12×32
    20
    アルミニウム
    アルミニウム
    10Pa~1.6MPa
    1セット(ハウジング・フィルター)
    1個
    クロマトグラフィ関連品
    -
    ハウジング+フィルター
    1/4″RcまたはNPT
    ガス・エアフィルタMG-162-2564
    MG-162-2564
    120
    Φ67×149
    Φ25×64
    50
    アルミニウム
    アルミニウム
    10Pa~1.6MPa
    1セット(ハウジング・フィルター)
    1個
    その他
    オプション
    フィルター(MG-101・161-1232用)
    -
    フィルタMicraLescer 1232
    MicraLescer 1232
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1箱(10個)
    1パック

    10個入り

    その他
    オプション
    フィルター(MG-102・162-2564用)
    -
    フィルタMicraLescer 2564
    MicraLescer 2564
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1箱(10個)
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,586
    ( 23,745 )
    12日目
    49,484
    ( 54,432 )
    10日目
    27,214
    ( 29,935 )
    26日目
    55,360
    ( 60,896 )
    8日目
    33,649
    ( 37,014 )
    1日目
    44,226
    ( 48,649 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気体中の油分・粒分を同時に最少0.01μm径の除去が可能です。
    ・ポリカーボネート製ボウルのMG-101・MG-102を使用すれば目視でろ過異物管理が可能です。
    ・圧縮空気及び真空下での異物ろ過に使用できます。
    ・分析機器前処理用途・各種計測器保護用途に適しています。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガス・エアフィルターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス・エアフィルター
    ガスフィルター(SUS316型)
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用
    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7
    薄層クロマトグラフィーセット
    メーカーアズワンアズワンケニス東京硝子器械三商ケニス
    通常価格21,586-27,413 -84,793497,63213,431181,450 -
    通常出荷日1日目〜8日目〜11日目6日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング