17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水素吸蔵合金キャニスター

通常単価(税別)
60,760352,800
税込単価
66,836388,080
通常出荷日:12日目~35日目

【特長】・水素吸蔵合金キャニスターは1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。・水素を小分け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クロマトグラフィ関連品
  • 常用圧力 (MPa)
    0~0.99
  • 高圧ガス保安法
    適用外
  • 補足
    ※温度とともに水素吸収・放出圧が変化します。
  • 内容量
    1本
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

メーカー商品名

型番

重量

(g)

純度

内容量

最小発注数量
φ50×H151
標準状態水素容量:60L
水素吸蔵合金キャニスターYMH-60LF
YMH-60LF
900
99.99%以上
1本
1個
φ54×H270
標準状態水素容量:220L
合金キャニスターYMH-200LF
YMH-200LF
2100
99.99%以上
1本
1個
φ81×H270
標準状態水素容量:500L
合金キャニスターYMH-500LF
YMH-500LF
4300
99.99%以上
1本
1個
φ88.9×H405.7
標準状態水素容量:900L
合金キャニスターYMH-900LF
YMH-900LF
7700
99.99%以上
1本
1個
φ50×H151
標準状態水素容量:50L
水素吸蔵合金キャニスターYMH-60LP
YMH-60LP
800
99.999%以上
1本
1個
φ54×H270
標準状態水素容量:180L
合金キャニスターYMH-200LP
YMH-200LP
1800
99.999%以上
1本
1個
φ81×H270
標準状態水素容量:400L
合金キャニスターYMH-500LP
YMH-500LP
3500
99.999%以上
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,760
( 66,836 )
12日目
117,600
( 129,360 )
12日目
196,000
( 215,600 )
26日目
352,800
( 388,080 )
12日目
60,760
( 66,836 )
12日目
117,600
( 129,360 )
35日目
196,000
( 215,600 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水素吸蔵合金キャニスターは1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。
・水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。
・Pタイプは高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。
・水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。
・水素純度は99.99%以上です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水素吸蔵合金キャニスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水素吸蔵合金キャニスター
電磁弁ユニット
PCR96-02用アダプタ(2個組)
二槽式展開槽 ガラスカバー付
HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
薄層クロマトグラフィーセット
メーカーアズワンケニスケニス東京硝子器械ケニスケニス
通常価格60,760-24,000 -57,63290,31050,505181,450 -
通常出荷日12日目〜6日目〜9日目20日目7日目8日目
商品タイプクロマトグラフィ関連品その他その他その他クロマトグラフィ関連品クロマトグラフィ関連品
常用圧力(MPa)0~0.99-----
高圧ガス保安法適用外-----
補足※温度とともに水素吸収・放出圧が変化します。-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング